Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Lakás-hőközpontok, DSA 1 MINI, Biomassza, HT_EM_AT, 90 kW

146B5762

BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtési körök száma [Max]1
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Áram [A] [Max]2.0 A
Burkolat anyagaEPP
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
Csomag magassága [mm]620 mm
Csomag mélysége [mm]800 mm
Csomag szélessége [mm]1200 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő típusa, hőmennyiségmérőHely
FelépítésFalra szerelhető
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méretRp1 1/2"
Fűtés, csőméretDN32
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB12H-1-80
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Gyártó megnevezéseDanfoss
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözet1.4404
Hőközpont verzióBiomassza, HT_EM_AT
Hőszigetelő anyagEPP
Kategória neveIndirekt fűtési hőközpontok
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]856 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]856 mm
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU090-LI260AT
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
MegnevezésBIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
Mélység, burkolat nélkül [mm]482 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]482 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóAVQM
Nyomáskülönbség, primer [bar] [Max]12 bar
PED kategória§ 4.3
Primer csatlakozás irányaAlsó
Primer oldali nyomás [bar] [Max]16 bar
Primer oldali nyomáskülönbség, hőmennyiségmérő nélkül [bar] [Min]0.51 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]300.00 m³/h
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]3 bar
Szekunder oldali nyomáskülönbség [bar] [Max]0.29 bar
Szekunder vízmennyiség [m3/h] [Max]4.31 m³/h
Szélesség, burkolat nélkül [mm]680 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]680 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás méreteG1"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretDN25
Teljesítmény [kW]90.0 kW
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSA 1 MINI
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]100 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg70 Kilogram
Nettó súly50 Kilogram
Folyadékmennyiség288.044 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162901243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm