Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

Lakás-hőközpontok, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 140 kW

146B5685

Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtési körök száma [Max]1
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Áram [A] [Max]2.0 A
Burkolat anyagaEPP
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányRight
Csomag magassága [mm]620 mm
Csomag mélysége [mm]800 mm
Csomag szélessége [mm]1200 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő típusa, hőmennyiségmérődirekt
FelépítésFalra szerelhető
Fűtés, csatlakozás típusaKarima
Fűtés, csatlakozási méretDN40
Fűtés, csőméretDN32
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB12L-1-80
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Gyártó megnevezéseDanfoss
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözet1.4404
Hőközpont verzióIlmenau, 10.1
Hőszigetelő anyagEPP
Kategória neveIndirekt fűtési hőközpontok
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]830 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]830 mm
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR140-H0__IL
Tulajdonság
Érték
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
MegnevezésIlmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
Mélység, burkolat nélkül [mm]482 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]482 mm
Névleges primer nyomás [bar]25 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóAVQM
Nyomáskülönbség, primer [bar] [Max]20 bar
PED kategória§ 4.3
Primer csatlakozás irányaLeft
Primer oldali nyomás [bar] [Max]25 bar
Primer oldali nyomáskülönbség, hőmennyiségmérő nélkül [bar] [Min]0.42 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]2.07 m³/h
Product line32
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]3 bar
Szekunder vízmennyiség [m3/h] [Max]600.00 m³/h
Szélesség, burkolat nélkül [mm]880 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]880 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete26,9x2,3mm
Távfűtés csatlakozás típusaHegesztett
Távfűtés csőméretDN25
Teljesítmény [kW]140.0 kW
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSA 1 MINI
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]130 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg70 Kilogram
Nettó súly50 Kilogram
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162740330