Lakás-hőközpontok, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 40 kW
146B5682
Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
146B5682
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtési körök száma [Max] | 1 |
| Alkalmazás típusa | Indirect Heating |
| Áram [A] [Max] | 2.0 A |
| Burkolat anyaga | EPP |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozási irány | Right |
| Csomag magassága [mm] | 620 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 800 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 1200 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő típusa, hőmennyiségmérő | direkt |
| Felépítés | Falra szerelhető |
| Fűtés, csatlakozás típusa | Karima |
| Fűtés, csatlakozási méret | DN25 |
| Fűtés, csőméret | DN25 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Elektronikus |
| Fűtési hőcserélő típusa | XB12L-1-26 |
| Fűtési szabályozó megnevezése | ECL 310 |
| Gyártó megnevezése | Danfoss |
| HEX fűtési forraszanyag | Brazed copper |
| HEX fűtési ötvözet | 1.4404 |
| Hőközpont verzió | Ilmenau, 10.1 |
| Hőszigetelő anyag | EPP |
| Kategória neve | Indirekt fűtési hőközpontok |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 830 mm |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 830 mm |
| Material Description | DSA1 MINI-DLR040-H0__IL |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min] | 2 °C |
| Megnevezés | Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 482 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 482 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 25 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 6 bar |
| Nyomáskülönbség szabályozó | AVQM |
| Nyomáskülönbség, primer [bar] [Max] | 20 bar |
| PED kategória | § 4.3 |
| Primer csatlakozás iránya | Left |
| Primer oldali nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
| Primer oldali nyomáskülönbség, hőmennyiségmérő nélkül [bar] [Min] | 0.44 bar |
| Primer vízmennyiség [m3/h] [Max] | 0.59 m³/h |
| Product line | 32 |
| Szekunder oldali nyomás [bar] [Max] | 3 bar |
| Szekunder vízmennyiség [m3/h] [Max] | 1.71 m³/h |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 880 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 880 mm |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 26,9x2,3mm |
| Távfűtés csatlakozás típusa | Hegesztett |
| Távfűtés csőméret | DN20 |
| Teljesítmény [kW] | 40.0 kW |
| Termékcsoport | Lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | DSA 1 MINI |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 130 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 70 Kilogramm |
| Nettó súly | 50 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162740361 |