Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Lakás-hőközpontok, DSA 1 MINI, Biomassza, HT_EM_AT, 30 kW

146B5441

BIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtési körök száma [Max]1
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Áram [A] [Max]2.0 A
Burkolat anyagaEPP
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
Csomag magassága [mm]620 mm
Csomag mélysége [mm]800 mm
Csomag szélessége [mm]1200 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő típusa, hőmennyiségmérőHely
FelépítésFalra szerelhető
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méretRp1"
Fűtés, csőméretDN25
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB12H-1-26
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Gyártó megnevezéseDanfoss
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözet1.4404
Hőközpont verzióBiomassza, HT_EM_AT
Hőszigetelő anyagEPP
Kategória neveIndirekt fűtési hőközpontok
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]856 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]856 mm
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU030-ES015AT
Tulajdonság
Érték
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
MegnevezésBIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV
Mélység, burkolat nélkül [mm]482 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]482 mm
Névleges primer nyomás [bar]25 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóAVQM
Nyomáskülönbség, primer [bar] [Max]20 bar
PED kategória§ 4.3
Primer csatlakozás irányaAlsó
Primer oldali nyomás [bar] [Max]25 bar
Primer oldali nyomáskülönbség, hőmennyiségmérő nélkül [bar] [Min]0.50 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]0.63 m³/h
Product line32
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]3 bar
Szekunder oldali nyomáskülönbség [bar] [Max]0.18 bar
Szekunder vízmennyiség [m3/h] [Max]1.41 m³/h
Szélesség, burkolat nélkül [mm]680 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]680 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás méreteG1"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretDN20
Teljesítmény [kW]30.0 kW
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSA 1 MINI
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg70 Kilogram
Nettó súly50 Kilogram
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség273.55 Liter
EAN/UPC5715162742419