Danfoss logo
DSA 1 mini

Lakás-hőközpontok, DSA 1 MINI, Biomassza, LT_EM_AT, 60 kW

146B5418

DSA1 MINI-DUU060-LI190AT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Hőközpont verzióBiomassza, LT_EM_AT
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Tulajdonság
Érték
MegnevezésDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Teljesítmény [kW]60.0 kW
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSA 1 MINI
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg70 Kilogram
Nettó súly50 Kilogram
Folyadékmennyiség286.46 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162742648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm