Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Lakás-hőközpontok, DSA 1 MINI, Biomassza, HT_IN_AT, 15 kW

146B5415

BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Gyártó megnevezéseDanfoss
Hőközpont verzióBiomassza, HT_IN_AT
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU015-LI110AT
Tulajdonság
Érték
MegnevezésBIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Teljesítmény [kW]15.0 kW
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSA 1 MINI
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg70 Kilogram
Nettó súly50 Kilogram
Folyadékmennyiség273.55 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162742679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm