Danfoss logo
VXe Solo HWS HT

VXe Solo HWS HT (A237), Típus 1

145F4492

Terméktípus: VXe Solo HWS HT (A237), Típus 1, 25 bar, 130 °C

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 13
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Burkolat anyagaPolypropylene
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ22
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 26
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A237
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 Flex AS 15-75 130
Fűtési teljesítmény [kW]25 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310 / A337
HMV tartálykör - szabályozásECL 310 + Pump
HMV tartálykör - szivattyúmárkaGrundfos
Tulajdonság
Érték
HMV tartálykör - szivattyútípusUPM3 Auto 15-70 130
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Hőszigetelő anyagPolypropylene
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]967 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]967 mm
Material DescriptionVXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 1,STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWS HT (A237), Type 1, STW
MegnevezésVXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 1, with safety function for heating circuit
Mélység, burkolat nélkül [mm]315 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]315 mm
Névleges primer nyomás [bar]25 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]550 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]550 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretDN 15
Teljesítmény [kW]25.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusVXe Solo HWS HT (A237)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]130 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg39 Kilogramm
Nettó súly37 Kilogramm
Folyadékmennyiség217.5 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424682453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm