Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A347), Típus 1

145F4495

Terméktípus: VXe Solo HWS (A347), Típus 1, 16 bar, 120 °C

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 150
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Burkolat anyagaPolypropylene
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 26
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A347
Fűtési teljesítmény [kW]20 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310 / A347
HMV tartálykör - szabályozásECL 310 + Pump
HMV tartálykör - szivattyúmárkaGrundfos
HMV tartálykör - szivattyútípusUPM3 Auto 15-70 130
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Hőszigetelő anyagPolypropylene
Tulajdonság
Érték
Keverő kör - szabályozóVMV 15 / AMV 150
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]932 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]932 mm
Material DescriptionVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
Material Description (Short TeVXe Solo HWS (A347), Type 1
MegnevezésVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
Mélység, burkolat nélkül [mm]315 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]315 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Padlófűtés fűtőkör - szivattyúmárkaGrundfos
Padlófűtés fűtőkör - szivattyútípusUPM3 Auto 15-70 130
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]550 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]550 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
Teljesítmény [kW]20.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusVXe Solo HWS (A347)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg40 Kilogramm
Nettó súly38 Kilogramm
Folyadékmennyiség173.91 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424685539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm