Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

Típus 1, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310 & AVQM 15/AMV10

004U8655

Típus 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: VX Solo II HWS OP, without key

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióTartalmaz
Csatlakozási irányAlsó
Csomag magassága [mm]420 mm
Csomag mélysége [mm]620 mm
Csomag szélessége [mm]840 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
ÉszrevételekIndir. HE, without pump
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 26
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 & AVQM 15/AMV10
Fűtési teljesítmény [kW]20 kW
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözetAISI 316
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szivattyú márkájaGrundfos
HMV szivattyú típusaUPM3
HMV tartálykör - szabályozásNo control
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Hőszigetelő anyagCsőszigetelés
Tulajdonság
Érték
Keverő kör - szabályozóECL 310 / AVQM / AMV
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Lakások száma [Max]1
Lakások száma [Min]1
Magasság, burkolat nélkül [mm]760 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]760 mm
Material DescriptionVX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR
MegnevezésDanfoss hőközpont VX Solo HWS OP ECL310 Típus 1 hőszigeteléssel 20KW
Mélység, burkolat nélkül [mm]250 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]380 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]3 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]440 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]500 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG küls. menet
Távfűtés csőméretØ18
Teljesítmény [kW]20.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusVX Solo II HWS OP, without key
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
További információkBurkolatBiztonsági szelep
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg40 Kilogramm
Nettó súly38 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428524261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm