Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II HWS (A337), Típus 2

145F5065

Típus: VX Solo II HWS (A337), Típus 2, 16 bar, 120 °C

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 10
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Csatlakozási irányFelső és alsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 40
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A337
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310 / A337
HMV tartálykör - szabályozásECL 310 + Pump
HMV tartálykör - szivattyúmárkaGrundfos
HMV tartálykör - szivattyútípusUPM3 Auto 15-70 130
Tulajdonság
Érték
Hőközpont mérete típusaTípus 2
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]861 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]861 mm
Material DescriptionVX-Solo II HWS ECL310/A337TYP2 w/oHEpump
Material Description (Short TeVX Solo II HWS, Type 2, ECL 310/A337, w/o HE pump
Mélység, burkolat nélkül [mm]365 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]380 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Primer csatlakozás irányaTop and bottom
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]525 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]550 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
Teljesítmény [kW]30.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusVX Solo II HWS (A337)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg40 Kilogram
Nettó súly38 Kilogram
Folyadékmennyiség219.555 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162603482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm