Danfoss logo
VX Solo II H2WS

VX Solo II H2WS (A267), Típus 2

145F4165

Terméktípus: VX Solo II H2WS (A267), Típus 2, 16 bar, 110 °C

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 13
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Csatlakozási irányFelső és alsó
Csomag magassága [mm]420 mm
Csomag mélysége [mm]800 mm
Csomag szélessége [mm]840 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 40
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A267
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
Fűtési teljesítmény [kW]30 kW
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310 / A367
HMV tartálykör - szabályozásECL 310 + Pump
HMV tartálykör - szivattyúmárkaGrundfos
HMV tartálykör - szivattyútípusUPM3 Auto 15-70 130
Tulajdonság
Érték
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 2
Hőszigetelő anyagEPDM
Keverő kör - szabályozóVMV 15 / AMV 150
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]861 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]861 mm
Material DescriptionVXSolo II H2WS ECL310/A267DE TYP2 KR+STW
Material Description (Short TeVX Solo II H2WS (A267), TYPE 2, STW
MegnevezésVX-Solo II H2WS ECL310/A267 Típus 2, Burkolattal és STW-vel
Mélység, burkolat nélkül [mm]365 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]380 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Padlófűtés fűtőkör - szivattyúmárkaGrundfos
Padlófűtés fűtőkör - szivattyútípusUPM3 Auto 15-70 130
Primer csatlakozás irányaTop and bottom
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]650 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]700 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
Teljesítmény [kW]30.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusVX Solo II H2WS (A267)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
További információkBurkolatBiztonsági funkció
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg45 Kilogramm
Nettó súly43 Kilogramm
Folyadékmennyiség399.543 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5714279483437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm