Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI HWS, Típus 1, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310 & AVQM 15 kvs 2.5/AMV10

144H2006

Terméktípus: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Típus 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & AVQM 15 kvs 2.5/AMV10

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 10
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Burkolat opcióNélkül
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret1"
Fűtés, csőméretØ28
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaT137H-1 16 G1"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 & AVQM 15 kvs 2.5/AMV10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HMV tartálykör - szabályozásTWA-A NC+ RA-C 20
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]890 mm
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, Typ 1 AVQM m/Behäl
MegnevezésTermix Compact 28 VX-FI HWS, Típus 1, AVQM + AMV 10
Mélység, burkolat nélkül [mm]400 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száme8a5624f-e776-4189-afe2-1ee2143f85f2
SCIP dosszié terméknévCompact 28 VX-FI HWS, Typ 1 AVQM m/Behäl
Szélesség, burkolat nélkül [mm]905 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete1"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ28
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix Compact 28 VX-FI HWS
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg60 Kilogramm
Nettó súly59 Kilogramm
Folyadékmennyiség289.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706561210463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm