VXi Solo HWP
145F4189
Terméktípus: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C
145F4189
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtés állítómű | AMV 150 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Burkolat anyaga | Polypropylene |
| Csatlakozási irány | Felső és alsó |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | belső menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Elektronikus |
| Fűtési hőcserélő típusa | XB06L-1 24 |
| Fűtési szabályozó megnevezése | ECL 120 |
| Fűtési szivattyú márkája | Grundfos |
| Fűtési szivattyú típusa | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX fűtési forraszanyag | Brazed copper |
| HMV csatlakozás típusa | külső menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV szabályozás típusa | External control |
| Hőközpont mérete típusa | L24 |
| Hőszigetelő anyag | Polypropylene |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 980 mm |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 980 mm |
| Material Description | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Material Description (Short Te | VXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std. |
| Megnevezés | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 360 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 360 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 6 bar |
| Nyomáskülönbség szabályozó | AVP-F |
| Primer csatlakozás iránya | Top and bottom |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 550 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 550 mm |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | külső menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Teljesítmény [kW] | 15.0 kW |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | VXi Solo HWP |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 120 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 38 Kilogramm |
| Nettó súly | 36 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |