VXe Solo HWP HT (A237), Típus 3
145F4487
Terméktípus: VXe Solo HWP HT (A237), Típus 3, 25 bar, 130 °C
145F4487
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtés állítómű | AMV 13 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Burkolat anyaga | Polypropylene |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | belső menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 1" |
| Fűtés, szabályozás típusa | Elektronikus |
| Fűtési hőcserélő típusa | XB06L-1 24 |
| Fűtési szabályozó megnevezése | ECL 310 / A237 |
| Fűtési szivattyú márkája | Grundfos |
| Fűtési szivattyú típusa | UPM3 Flex AS 15-75 130 |
| Heating Control valve | VM2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX fűtési forraszanyag | Brazed copper |
| HMV csatlakozás típusa | külső menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | DN15 |
| HMV szabályozás típusa | External control |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 3 |
| Hőszigetelő anyag | Polypropylene |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 820 mm |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 820 mm |
| Material Description | VXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 3,STW |
| Material Description (Short Te | VXe Solo HWP HT (A237), Type 3, STW |
| Megnevezés | VXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 3, with safety function for heating circuit |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 315 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 315 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 25 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 6 bar |
| Nyomáskülönbség szabályozó | AVPB-F |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 550 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 550 mm |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | külső menet |
| Távfűtés csőméret | DN 15 |
| Teljesítmény [kW] | 20.0 kW |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | VXe Solo HWP HT (A237) |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 130 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 39 Kilogramm |
| Nettó súly | 37 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 171.616 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |