Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWP (A247), Típus 1

145F4471

Terméktípus: VXe Solo HWP (A247), Típus 1, 16 bar, 120 °C, AHQM 15

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 10
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Burkolat anyagaPolypropylene
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 26
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A247
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HMV állítóműAMV 10
HMV csatlakozás típusakülső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310 / A247
HMV szabályozó szelepAHQM 15
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]1.60 m³/h
Tulajdonság
Érték
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Hőszigetelő anyagPolypropylene
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]785 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]785 mm
Material DescriptionVXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A247), Type 1
MegnevezésVXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
Mélység, burkolat nélkül [mm]315 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]315 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]550 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]550 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
Teljesítmény [kW]20.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusVXe Solo HWP (A247)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg55 Kilogramm
Nettó súly50 Kilogramm
Folyadékmennyiség173.91 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162538616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm