Danfoss logo
 VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

VXe Solo HWP (A237), Típus 1

145F4447

Terméktípus: VXe Solo HWP (A237), Típus 1, 16 bar, 120 °C

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 13
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Burkolat anyagaPolypropylene
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 26
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A237
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HMV csatlakozás típusakülső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaExternal control
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Hőszigetelő anyagPolypropylene
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]785 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]785 mm
Material DescriptionVXe Solo HWP TYP1 ECL310/337 STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A237), Type 1, STW
MegnevezésVXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 1, with safety function for heating circuit
Mélység, burkolat nélkül [mm]315 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]315 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóAVPB-F
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]550 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]550 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
Teljesítmény [kW]20.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusVXe Solo HWP (A237)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg39 Kilogramm
Nettó súly37 Kilogramm
Folyadékmennyiség173.91 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424285159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm