Danfoss logo
Substation type VX Solo II HWP with ECL Comfort 210 with application A247

VX Solo II HWP (A247), Típus 1

004U8562

Terméktípus: VX Solo II HWP (A247), Típus 1, 16 bar, 110 °C, AHQM 15

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 13
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Csatlakozási irányFelső és alsó
Csomag magassága [mm]420 mm
Csomag mélysége [mm]620 mm
Csomag szélessége [mm]840 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 26
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A247
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HMV állítóműAMV 10
HMV csatlakozás típusakülső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL210 / A247
HMV szabályozó szelepAHQM 15
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]1.60 m³/h
Tulajdonság
Érték
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Lakások száma [Max]1
Lakások száma [Min]1
Magasság, burkolat nélkül [mm]861 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]861 mm
Material DescriptionVX-Solo II HWP typ1 ECL310/A247.1b Haube
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 1, ECL 310/A247, Cover
MegnevezésVX Solo II HWP típus 1 ECL-lel 210/A247 és biztonsági funkció
Mélység, burkolat nélkül [mm]365 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]380 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Primer csatlakozás irányaTop and bottom
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]525 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]550 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
Teljesítmény [kW]20.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusVX Solo II HWP (A247)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
További információkBurkolatBiztonsági funkció
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg40 Kilogramm
Nettó súly38 Kilogramm
Folyadékmennyiség219.555 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162510964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm