Danfoss logo
VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WP (A260), Típus 1

145F4146

Terméktípus: VX Solo II H2WP (A260), Típus 1, 16 bar, 110 °C

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 13
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Csatlakozási irányFelső és alsó
Csomag magassága [mm]420 mm
Csomag mélysége [mm]800 mm
Csomag szélessége [mm]840 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 26
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 210 / A260
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
Fűtési teljesítmény [kW]20 kW
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözetAISI 316
HMV csatlakozás típusakülső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaExternal control
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Tulajdonság
Érték
Hőszigetelő anyagEPDM
Keverő kör - szabályozóVMV 15 / AMV 150
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]818 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]861 mm
Material DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A260 TYP1 KR+ STW
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP (A260), TYPE 1, STW
MegnevezésVX-Solo II H2WP ECL310/A260 Típus 1, AVPB-F, Burkolattal és STW-vel
Mélység, burkolat nélkül [mm]365 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]380 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóAVPB-F
Padlófűtés fűtőkör - szivattyúmárkaGrundfos
Padlófűtés fűtőkör - szivattyútípusUPM3 Auto 15-70 130
Primer csatlakozás irányaTop and bottom
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]650 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]700 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
Teljesítmény [kW]20.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusVX Solo II H2WP (A260)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
További információkBurkolatBiztonsági funkció
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg45 Kilogramm
Nettó súly43 Kilogramm
Folyadékmennyiség399.543 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5714279483628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm