VX Solo 22 (A230), Típus 2
145G4426
Terméktípus: VX Solo 22 (A230), Típus 2, 16 bar, 110 °C
145G4426
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtés állítómű | AMV 10 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Burkolat anyaga | Fehérre lakkozott acéllemez |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | belső menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 1" |
| Fűtés, csőméret | Ø22 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Elektronikus |
| Fűtési hőcserélő típusa | XB37M-1 40 |
| Fűtési szabályozó megnevezése | ECL 310 / A230 |
| Fűtési szivattyú márkája | Wilo |
| Fűtési szivattyú típusa | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| HEX fűtési forraszanyag | Brazed copper |
| HMV csatlakozási méret | 1" |
| HMV csőméret | Ø22 |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 2 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 1037 mm |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 1037 mm |
| Material Description | VX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std |
| Material Description (Short Te | VX Solo 22, Type 2, ECL 310/A230, Std. (44) |
| Megnevezés | VX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 370 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 400 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 6 bar |
| Nyomáskülönbség szabályozó | Integrated in control valve |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 545 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 600 mm |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 1" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | külső menet |
| Távfűtés csőméret | Ø22 |
| Teljesítmény [kW] | 44.0 kW |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | VX Solo 22 (A230) |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 110 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 52 Kilogramm |
| Nettó súly | 50 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 390.142 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |