Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A266), Típus 1

145G4780

Terméktípus: VX Solo 22 (A266), Típus 1, 16 bar, 120 °C, VM2 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 10
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret1"
Fűtés, csőméretØ22
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB37M-1 20
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A266
Fűtési szivattyú márkájaWilo
Fűtési szivattyú típusaPara 15-130/8-75/SC-12
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HMV állítóműAMV 10
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret1"
HMV csőméretØ22
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310 / A266
HMV szabályozó szelepVM2 20
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]4.00 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1037 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]1037 mm
Material DescriptionVX solo 22HWP XB37M-1 20ECL310/A266/50kW
Material Description (Short TeVX Solo 22 HWP, Type 1, ECL 310/A266
Mélység, burkolat nélkül [mm]370 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]400 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóAVP-F
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]545 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]600 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete1"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ22
Teljesítmény [kW]44.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusVX Solo 22 (A266)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg52 Kilogramm
Nettó súly50 Kilogramm
Folyadékmennyiség390.142 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162663967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm