Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A230), Típus 1

145G4424

Terméktípus: VX Solo 22 (A230), Típus 1, 16 bar, 110 °C

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 10
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret1"
Fűtés, csőméretØ22
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB37M-1 20
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A230
Fűtési szivattyú márkájaWilo
Fűtési szivattyú típusaPara 15-130/8-75/SC-12
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HMV csatlakozási méret1"
HMV csőméretØ22
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Magasság, burkolat nélkül [mm]1037 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]1037 mm
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A230 ISO Std
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 1, ECL 310/A230, Std. (25)
MegnevezésVX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A230 ISO Std
Mélység, burkolat nélkül [mm]370 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]400 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]545 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]600 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete1"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ22
Teljesítmény [kW]25.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusVX Solo 22 (A230)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg52 Kilogramm
Nettó súly50 Kilogramm
Folyadékmennyiség390.142 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162520093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm