Danfoss logo
VX-1-2-3 110/AVTB/Alpha2L T24H

Termix VX, Típus 3, Fűtési szabályozó megnevezése: AVTB

144B3936

Terméktípus: Termix VX, Típus 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAVTB
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióExtra
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaTermosztatikus + delta p szabályozó
Fűtési hőcserélő típusaT24-1 28 G3/4"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]750 mm
Tulajdonság
Érték
Magasság, burkolattal együtt [mm]800 mm
Material DescriptionVX-3 R¾*110/AVTB/UPM3 T24H
MegnevezésTermix VX-3 Tört UPM3 szivattyúval és AVTB
Mélység, burkolat nélkül [mm]360 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]430 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám09517cfd-dab2-47ea-8fe5-0699e7e99c1c
SCIP dosszié terméknévVX-3 R¾*110/AVTB/UPM3 T24H
Szélesség, burkolat nélkül [mm]505 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]540 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VX
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg40 Kilogramm
Nettó súly39 Kilogramm
Folyadékmennyiség195.008 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706560905605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm