Termix VX, Típus 2
144B3932
Terméktípus: Termix VX, Típus 2, 16 bar, 120 °C
144B3932
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtés állítómű | AMV 150 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Burkolat anyaga | Fehérre lakkozott acéllemez |
| Burkolat opció | Extra |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Elektronikus + delta p szabályozó |
| Fűtési hőcserélő típusa | T24-1 20 G3/4"*20 H |
| Fűtési szabályozó megnevezése | ECL 120 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX fűtési forraszanyag | Brazed copper |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 2 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 750 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 800 mm |
| Material Description | VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 |
| Megnevezés | Termix VX-2 Tört UPM3 szivattyúval és ECL110* |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 360 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 430 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | d49f82bf-29fc-40fb-90b6-31efd82a1e7a |
| SCIP dosszié terméknév | VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 505 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 540 mm |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] | 230.0 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Termix VX |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 120 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 40 Kilogramm |
| Nettó súly | 39 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 140.138 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560905643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |