Danfoss logo
144B3919 - Termix VX-1

Termix VX, Típus 1, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 210

144B3928

Terméktípus: Termix VX, Típus 1, 16 bar, 120 °C, ECL 210

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 150
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióExtra
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus + delta p szabályozó
Fűtési hőcserélő típusaT24-1 16 G3/4"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 210
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]750 mm
Tulajdonság
Érték
Magasság, burkolattal együtt [mm]800 mm
Material DescriptionVX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210
MegnevezésTermix VX-1 Tört UPM3 szivattyúval és ECL 210/A237*
Mélység, burkolat nélkül [mm]360 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]430 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számd7554148-63c1-48d3-84ca-2eb684773bb1
SCIP dosszié terméknévVX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210
Szélesség, burkolat nélkül [mm]505 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]540 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VX
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg30 Kilogramm
Nettó súly29 Kilogramm
Folyadékmennyiség140.138 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706560898006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm