Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX, Típus 2

144B3923

Terméktípus: Termix VX, Típus 2, 16 bar, 120 °C

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 150
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióExtra
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus + delta p szabályozó
Fűtési hőcserélő típusaT24-1 20 G3/4"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 120
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
Hőközpont mérete típusaTípus 2
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]750 mm
Tulajdonság
Érték
Magasság, burkolattal együtt [mm]800 mm
Material DescriptionVX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
MegnevezésTermix VX-2 Tört UPM3 szivattyúval, ECL110* és csőszig.
Mélység, burkolat nélkül [mm]360 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]430 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám18d9b1bb-0713-4e0f-a156-6ce383c9d9cf
SCIP dosszié terméknévVX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Szélesség, burkolat nélkül [mm]505 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]540 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VX
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg40 Kilogramm
Nettó súly39 Kilogramm
Folyadékmennyiség140.138 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706560906206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm