Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Típus 3, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310

144H3136

Terméktípus: Termix VX FI, Típus 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 150
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióVálasztható
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus + delta p szabályozó
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 40 G3/4" HP
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]800 mm
Tulajdonság
Érték
Magasság, burkolattal együtt [mm]800 mm
Material DescriptionTermix VX-3 Latvia
MegnevezésTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
Mélység, burkolat nélkül [mm]375 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]430 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számdf34fd92-3f13-44cb-8944-8e7eabc4e17c
SCIP dosszié terméknévTermix VX-3 Latvia
Szélesség, burkolat nélkül [mm]530 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]540 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VX FI
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg40 Kilogramm
Nettó súly39 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.159 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706561963130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm