Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Típus 2, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310

144H3863

Terméktípus: Termix Compact 28 VX-FI, Típus 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 13
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó + felső csatl. opció
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret1"
Fűtés, csőméretØ28
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaT137H-1 30 G1"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HMV szabályozás típusaExternal control
HMV szabályozó megnevezéseNo Controller
Tulajdonság
Érték
Hőközpont mérete típusaTípus 2
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]890 mm
Material DescriptionComp 28 VX-FI Typ 2 Hansewerk
MegnevezésComp 28 VX-FI Typ 2 Hansewerk
Mélység, burkolat nélkül [mm]400 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaTop & Bottom
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám04b2251e-662a-4f2a-a128-336995051d03
SCIP dosszié terméknévComp 28 VX-FI Typ 2 Hansewerk
Szélesség, burkolat nélkül [mm]905 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete1"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ28
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix Compact 28 VX-FI
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg59 Kilogramm
Nettó súly59 Kilogramm
Folyadékmennyiség289.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715628300412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm