Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310

144H3861

Terméktípus: Termix Compact 28 VX-FI, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 13
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó + felső csatl. opció
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret1"
Fűtés, csőméretØ28
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaT137H-1 36 G1"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HMV szabályozás típusaExternal control
HMV szabályozó megnevezéseNo Controller
Tulajdonság
Érték
Hőközpont mérete típusaN/A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]890 mm
Material DescriptionCompact 28 VX-FI Typ FBH
MegnevezésCompact 28 VX-FI Typ FBH
Mélység, burkolat nélkül [mm]400 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaTop & Bottom
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám50432103-d0db-42f1-9680-cf813a19a5d6
SCIP dosszié terméknévCompact 28 VX-FI Typ FBH
Szélesség, burkolat nélkül [mm]905 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete1"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ28
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix Compact 28 VX-FI
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg60 Kilogramm
Nettó súly59 Kilogramm
Folyadékmennyiség289.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715628255460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm