Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Típus 3, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310 & VM2 25 kvs. 6.3/AMV10

144H2014

Terméktípus: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Típus 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 25 kvs. 6.3/AMV10

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 10
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Burkolat opcióNélkül
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret1"
Fűtés, csőméretØ28
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaT137H-1 36 G1"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 & VM2 25 kvs. 6.3/AMV10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310
HMV tartálykör - szabályozásVS 2 1,6 AMV-150/AVPL
Tulajdonság
Érték
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]890 mm
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP, Typ 3 VM2/AVP-Fm/B
MegnevezésTermix Compact 28 VX-FI HWP, Típus 3, AVP-F, VM + AMV 10
Mélység, burkolat nélkül [mm]400 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám72b78ebc-f0ae-4fa9-8653-2bd21429be17
SCIP dosszié terméknévCompact 28 VX-FI HWP, Typ 3 VM2/AVP-Fm/B
Szélesség, burkolat nélkül [mm]905 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete1"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ28
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix Compact 28 VX-FI HWP
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg60 Kilogramm
Nettó súly59 Kilogramm
Folyadékmennyiség289.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706561210609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm