Termix Compact 28 VX-FI HWP, Típus 2, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10
144H2013
Terméktípus: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Típus 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10
144H2013
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtés állítómű | AMV 10 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Burkolat opció | Nélkül |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 1" |
| Fűtés, csőméret | Ø28 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Elektronikus |
| Fűtési hőcserélő típusa | T137H-1 30 G1"*20 H |
| Fűtési szabályozó megnevezése | ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| HEX fűtési forraszanyag | Brazed copper |
| HMV szabályozás típusa | Elektronikus |
| HMV szabályozó megnevezése | ECL 310 |
| HMV tartálykör - szabályozás | VS 2 1,6 AMV-150/AVPL |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Hőközpont mérete típusa | Típus 2 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 890 mm |
| Material Description | Compact 28 VX-FI HWP, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B |
| Megnevezés | Termix Compact 28 VX-FI HWP, Típus 2, AVP-F, VM + AMV 10 |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 400 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 5040cb80-3f7f-443d-8409-356b4e5f484e |
| SCIP dosszié terméknév | Compact 28 VX-FI HWP, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 905 mm |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] | 230.0 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 1" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø28 |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Termix Compact 28 VX-FI HWP |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 120 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 60 Kilogramm |
| Nettó súly | 59 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 289.6 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561210593 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |