Danfoss logo
VX_22

VX 22 (A266)

145G4421

Terméktípus: VX 22 (A266), 16 bar, 110 °C

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 10
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret1"
Fűtés, csőméretØ22
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB37M-1 20
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A266
Fűtési szivattyú márkájaWilo
Fűtési szivattyú típusaPara 15-130/8-75/SC-12
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV állítóműAMV 30
HMV cirkulációIgen
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret1"
HMV csőméretØ22
HMV hőcserélő típusXB37M-1 50
HMV szabályozás típusaElektronikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezéseECL 310 / A266
HMV szabályozó szelepVM2 20
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]4.00 m³/h
HMV szivattyú márkájaWilo
HMV szivattyú típusaPara Z BZ15-130/7-50/SC-12
Hőközpont mérete típusaM20/M50
Hőszigetelő anyagEPDM
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1039 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]1039 mm
Material DescriptionVX22 XB37M20/M50 ECL310/266 DS452 Std
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M50, ECL310/A266
MegnevezésVX22 XB37M20/M50 ECL310/266 DS452 Std
Mélység, burkolat nélkül [mm]385 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]400 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóAVP-F
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]575 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]600 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete1"
Távfűtés csatlakozás típusabelső menet
Távfűtés csőméretØ22
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusVX 22 (A266)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg65 Kilogramm
Nettó súly63 Kilogramm
Folyadékmennyiség390.142 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162520468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm