Danfoss logo
VVX-Q Apumpe

Termix VVX-Q, Fűtési szabályozó megnevezése: AVTB, HMV szabályozó megnevezése: AVTQ

144H2880

Terméktípus: Termix VVX-Q, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTQ

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAVTB
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióVálasztható
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaTermosztatikus
Fűtési hőcserélő típusaT24-1 50 G3/4"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseAVTB
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációNélkül
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusT24-1 40 G3/4"*20 H
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseAVTQ
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.20 m³/h
Hőközpont mérete típusaType 3-5
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]750 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]800 mm
Material DescriptionVVX 3-5 T24 Standard Iceland
MegnevezésVVX 3-5 T24 Standard Iceland
Mélység, burkolat nélkül [mm]360 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]430 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számde71deb1-c4af-4607-9132-f17b2f40fb61
SCIP dosszié terméknévVVX 3-5 T24 Standard Iceland
Szélesség, burkolat nélkül [mm]500 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]540 mm
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VVX-Q
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg60 Kilogramm
Nettó súly60 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.161 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706561690272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm