Termix VVX-Q, Típus 3-4, Fűtési szabályozó megnevezése: AVTB, HMV szabályozó megnevezése: AVTQ
144H2879
Terméktípus: Termix VVX-Q, Típus 3-4, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTQ
144H2879
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtés állítómű | AVTB |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Burkolat anyaga | Fehérre lakkozott acéllemez |
| Burkolat opció | Választható |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Termosztatikus |
| Fűtési hőcserélő típusa | T24-1 40 G3/4"*20 H |
| Fűtési szabályozó megnevezése | AVTB |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.9 m³/h |
| HEX fűtési forraszanyag | Brazed copper |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV cirkuláció | Nélkül |
| HMV csatlakozás típusa | G belső Menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV hőcserélő típus | T24-1 40 G3/4"*20 H |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
| HMV szabályozó megnevezése | AVTQ |
| HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h] | 3.20 m³/h |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 3-4 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 750 mm |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 800 mm |
| Material Description | VVX 3-4 T24 Standard Iceland |
| Megnevezés | substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 360 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 430 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 868ee618-d2e2-4ec9-9325-8ca057056122 |
| SCIP dosszié terméknév | VVX 3-4 T24 Standard Iceland |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 500 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 540 mm |
| Tanúsítvány | CE |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Termix VVX-Q |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 110 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 60 Kilogramm |
| Nettó súly | 60 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.161 Köbméter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561690265 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |