Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_r

Termix VVX-ID, HMV szabályozó megnevezése: IHPT

144H3588

Terméktípus: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 150
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaNélkül
Burkolat opcióNélkül
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 120
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációNélkül
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezéseIHPT
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.00 m³/h
Hőközpont mérete típusaType 22-22
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]770 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]770 mm
Material DescriptionVVX-IDP 22-22 Sweden
MegnevezésVVX-IDP 22-22 Sweden
Mélység, burkolat nélkül [mm]260 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]260 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számea50de41-6ace-42a7-af9b-95f1db754abc
SCIP dosszié terméknévVVX-IDP 22-22 Sweden
Szélesség, burkolat nélkül [mm]510 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]515 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VVX-ID
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg35 Kilogramm
Nettó súly34 Kilogramm
Folyadékmennyiség102.102 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715628120119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm