Danfoss logo
Termix VVX-ID, ECL120

Termix VVX-ID, HMV szabályozó megnevezése: IHPT

144H3300

Terméktípus: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 150
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióTartalmaz
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 120
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációNélkül
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezéseIHPT
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.00 m³/h
Hőközpont mérete típusaType 22-22
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]750 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]800 mm
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
MegnevezésVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Mélység, burkolat nélkül [mm]360 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]430 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám0f499840-60cb-45b3-aace-6a7db0d9d235
SCIP dosszié terméknévVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Szélesség, burkolat nélkül [mm]525 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]540 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VVX-ID
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg47 Kilogramm
Nettó súly46 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.858 Hectoliter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706562140783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm