Termix VVX-I FI, Típus 3-1, Fűtési szabályozó megnevezése: RAVK, HMV szabályozó megnevezése: IHPT
144H3970
Terméktípus: Termix VVX-I FI, Típus 3-1, 10 bar, 120 °C, RAVK, IHPT
144H3970
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtés állítómű | RAVK |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Burkolat anyaga | Fehérre lakkozott acéllemez |
| Burkolat opció | Extra |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Termosztatikus + delta p szabályozó |
| Fűtési hőcserélő típusa | XB06H+-1 16 G3/4" HP |
| Fűtési szabályozó megnevezése | RAVK |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.7 m³/h |
| HEX fűtési forraszanyag | Brazed copper |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV cirkuláció | Extra |
| HMV csatlakozás típusa | G belső Menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV hőcserélő típus | XB06H+-1 60 G3/4" HP |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
| HMV szabályozó megnevezése | IHPT |
| HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 3-1 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 800 mm |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 800 mm |
| Material Description | Termix VVX-I-FI 3-1 |
| Megnevezés | Termix VVX-I-FI 3-1 |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 380 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 455 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | ff996c9f-19e2-438f-af03-77504ad731c1 |
| SCIP dosszié terméknév | Termix VVX-I-FI 3-1 |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 530 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 540 mm |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] | 230.0 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Termix VVX-I FI |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 120 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 30 Kilogramm |
| Nettó súly | 29 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 159 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628317991 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |