Danfoss logo
Termix VVX-I FI, with insu cover

Termix VVX-I FI, Típus 1-2, HMV szabályozó megnevezése: IHPT

144H3844

Terméktípus: Termix VVX-I FI, Típus 1-2, 10 bar, 120 °C, IHPT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 150
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióExtra
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus + delta p szabályozó
Fűtési hőcserélő típusaXB06H+-1 26 G3/4" HP
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 120
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]1.0 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációExtra
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H+-1 26 G3/4" HP
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseIHPT
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.00 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 1-2
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]800 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]800 mm
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-2
MegnevezésTermix VVX-I-FI 1-2
Mélység, burkolat nélkül [mm]380 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]455 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számee444be1-31cc-48da-b6e6-a0ce6dbc3ac0
SCIP dosszié terméknévTermix VVX-I-FI 1-2
Szélesség, burkolat nélkül [mm]530 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]540 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VVX-I FI
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg30 Kilogramm
Nettó súly29 Kilogramm
Folyadékmennyiség159 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715628297910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm