Danfoss logo
144H2455 Termix VVX-B-1-1

Termix VVX-B, Típus 1-1, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310, HMV szabályozó megnevezése: AVTB

144H3419

Terméktípus: Termix VVX-B, Típus 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVTB

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 150
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióVálasztható
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus + delta p szabályozó
Fűtési hőcserélő típusaT24-1 16 G3/4"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációNélkül
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusT24-1 16 G3/4" P
HMV szabályozás típusaTermosztatikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezéseAVTB
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]1.90 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 1-1
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]810 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]810 mm
Material DescriptionTermix VVX-B-1-1
MegnevezésTermix VVX-B-1-1
Mélység, burkolat nélkül [mm]360 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]430 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám178bd3dd-aaed-4d55-a8a6-29f8b6efc7d2
SCIP dosszié terméknévTermix VVX-B-1-1
Szélesség, burkolat nélkül [mm]530 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]540 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VVX-B
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg35 Kilogramm
Nettó súly34 Kilogramm
Folyadékmennyiség150.48 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706562230231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm