Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Típus 2-3, Fűtési szabályozó megnevezése: AVTB, HMV szabályozó megnevezése: AVTB

144H2491

Terméktípus: Termix VVX-B, Típus 2-3, 16 bar, 110 °C, AVTB, AVTB

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAVTB
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióExtra
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaTermosztatikus
Fűtési hőcserélő típusaT24-1 32 G3/4"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseAVTB
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációNélkül
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusT24-1 36 G3/4" P
HMV szabályozás típusaTermosztatikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezéseAVTB
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.20 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 2-3
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]810 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]800 mm
Material DescriptionVVX 2-3 T24 Std Iceland AVTB 15 - 20-60
MegnevezésDistrict heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Mélység, burkolat nélkül [mm]360 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]430 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám7ef4711e-ab8b-47a6-9967-4a2aa82fa61a
SCIP dosszié terméknévVVX 2-3 T24 Std Iceland AVTB 15 - 20-60
Szélesség, burkolat nélkül [mm]500 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]540 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VVX-B
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg23 Kilogramm
Nettó súly22 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.062 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706561449382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm