Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Típus 1-3, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 210, HMV szabályozó megnevezése: AVTB

144H0046

Terméktípus: Termix VVX-B, Típus 1-3, 16 bar, 120 °C, ECL 210, AVTB

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 10
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióExtra
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus + delta p szabályozó
Fűtési hőcserélő típusaT24-1 28 G3/4"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 210
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációNélkül
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusT24-1 16 G3/4" P
HMV szabályozás típusaTermosztatikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezéseAVTB
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]1.90 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 1-3
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]810 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]810 mm
Material DescriptionTermix VVX-B-1-3
MegnevezésTermix VVX-B 1-3 ECL-lel 210/A237*, Hőcserélő/Csőszigetelés
Mélység, burkolat nélkül [mm]360 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]430 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb81cbb8c-e6e2-4e0e-9f7d-cac96a052425
SCIP dosszié terméknévTermix VVX-B-1-3
Szélesség, burkolat nélkül [mm]530 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]540 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VVX-B
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg35 Kilogramm
Nettó súly34 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.153 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706560909269
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm