Danfoss logo
Termix VVX-B HWP / Termix VVX-I

Termix VVX-B HWP, Típus 1-1, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310-A237 & …, HMV szabályozó megnevezése: AVTB 15

144H0558

Terméktípus: Termix VVX-B HWP, Típus 1-1, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 150
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióTartalmaz
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaT24-1 16 G3/4"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310-A237 & …
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációNélkül
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusT24-1 16 G3/4" P
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozás típusaTermosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseAVTB 15
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]1.90 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 1-1
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]810 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]810 mm
Material DescriptionVVX 1-1 B HWP m/Haube
MegnevezésTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Típus W1/H1
Mélység, burkolat nélkül [mm]360 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]430 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4584d955-c117-4b49-a4a6-d02ecf2ec216
SCIP dosszié terméknévVVX 1-1 B HWP m/Haube
Szélesség, burkolat nélkül [mm]525 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]540 mm
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VVX-B HWP
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]100 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg45 Kilogramm
Nettó súly44 Kilogramm
Folyadékmennyiség188.082 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706560966583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm