Danfoss logo
144H2568 Termix KST-M  UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV

Termix KST, HMV szabályozó megnevezése: AVQM

144H2759

Terméktípus: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 10
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaNélkül
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányFelső és alsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG küls. menet
Fűtés, csatlakozási méret1"
Fűtés, csőméretØ28
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaT137L-1 40 G1"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310,A266.9
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációTartalmaz
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret1"
HMV csőméretØ28
Tulajdonság
Érték
HMV hőcserélő típusT137H-1 36 G1"*20 H
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseAVQM
Hőközpont mérete típusaType M
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1126 mm
Material DescriptionTermix KST-M (kompaktstation MAGNA3/MAGN
Megnevezéssubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Mélység, burkolat nélkül [mm]457 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaTop and bottom
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számbc25dc52-4a80-4a4a-b7f5-6d620209e993
SCIP dosszié terméknévTermix KST-M (kompaktstation MAGNA3/MAGN
Szélesség, burkolat nélkül [mm]730 mm
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete1"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ28
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix KST
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg70 Kilogramm
Nettó súly69 Kilogramm
Folyadékmennyiség375.645 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706561602855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm