Termix Compact 28 VVX-FI, Típus 1-1, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310, HMV szabályozó megnevezése: ECL 310
144H3381
Terméktípus: Termix Compact 28 VVX-FI, Típus 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM
144H3381
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtés állítómű | AMV 13 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Burkolat opció | Nélkül |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Cirkulációs csatlakozó mérete | 3/4" |
| Cirkulációs csatlakozó típus | belső menet |
| Cirkulációs vezeték mérete | Ø18 |
| Csatlakozási irány | Alsó + felső csatl. opció |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 1" |
| Fűtés, csőméret | Ø28 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Elektronikus |
| Fűtési hőcserélő típusa | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Fűtési szabályozó megnevezése | ECL 310 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX fűtési forraszanyag | Brazed copper |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV állítómű | AMV 13 |
| HMV cirkuláció | Igen |
| HMV csatlakozás típusa | belső menet |
| HMV csatlakozási méret | 1" |
| HMV csőméret | Ø28 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| HMV hőcserélő típus | T137H-1 10 G1"*20 H |
| HMV szabályozás típusa | Elektronikus |
| HMV szabályozó megnevezése | ECL 310 |
| HMV szabályozó szelep | AVQM |
| HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h] | 1.00 m³/h |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 1-1 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 890 mm |
| Material Description | Compact 28 VVX-FI-SLS 1-1 FBH |
| Megnevezés | District heating station for indirect heating with charging system. |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 400 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Bottom + option for top conn |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 8267749b-ce7b-4a4a-81d4-9b548ee12015 |
| SCIP dosszié terméknév | Compact 28 VVX-FI-SLS 1-1 FBH |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 1460 mm |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] | 230.0 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | G1" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø28 |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Termix Compact 28 VVX-FI |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 110 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 95 Kilogramm |
| Nettó súly | 94 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 548.96 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562168008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |