Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Típus 1-2, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310, HMV szabályozó megnevezése: ECL 310

144H3143

Terméktípus: Termix Compact 28 VVX-FI, Típus 1-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 20
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat opcióNélkül
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
Csatlakozási irányAlsó + felső csatl. opció
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret1"
Fűtés, csőméretØ28
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaT137H-1 40 G1"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.3 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV állítóműAMV 30
HMV cirkulációIgen
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret1"
HMV csőméretØ28
Tulajdonság
Érték
HMV hőcserélő típusT137H-1 20 G1"*20 H StS
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310
HMV szabályozó szelepAVQM
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]4.00 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 1-2
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]890 mm
Material DescriptionCompact 28 VVX-FI 1-2 Latvia
MegnevezésSubstations - Indirect Heating + DHW
Mélység, burkolat nélkül [mm]400 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaBottom + option for top conn
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám0c4c1916-0ffc-45cb-80b9-5e442f1b2317
SCIP dosszié terméknévCompact 28 VVX-FI 1-2 Latvia
Szélesség, burkolat nélkül [mm]1460 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás méreteG1"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ28
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix Compact 28 VVX-FI
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg95 Kilogramm
Nettó súly94 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.52 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706561964618
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm