Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Típus 2-3, HMV szabályozó megnevezése: IHPT

144H3448

Terméktípus: Termix Compact 28 MST VVX, Típus 2-3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 20
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusG belső Menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret1"
Fűtés, csőméretØ28
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaT137H-1 60 G1"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 120
Heating Control valveAVQM
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méretG3/4"
HMV csőméretØ18
Tulajdonság
Érték
HMV hőcserélő típusXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseIHPT
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]2.00 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 2-3
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]914 mm
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-3
MegnevezésDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
Mélység, burkolat nélkül [mm]400 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám9ceec86a-4898-45d6-bae0-1bd9bab9a57b
SCIP dosszié terméknévCompact 28 MST VVX-2-3
Szélesség, burkolat nélkül [mm]905 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás méreteG1"
Távfűtés csatlakozás típusabelső menet
Távfűtés csőméretØ28
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix Compact 28 MST VVX
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg55 Kilogramm
Nettó súly53 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.331 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706562243545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm