Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Típus 1-2, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310, HMV szabályozó megnevezése: ECL 310

144H3916

Terméktípus: Termix Compact 28 MS VVX, Típus 1-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 150
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret1"
Fűtés, csőméretØ28
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV állítóműAMV 33
HMV cirkulációTartalmaz
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret1"
Tulajdonság
Érték
HMV csőméretØ28
HMV hőcserélő típusT137H-1 20 G1"*20 H
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310
HMV szabályozó szelepAVQM
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]4.00 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 1-2
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1063 mm
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-1-2
MegnevezésCompact 28 MS VVX-1-2
Mélység, burkolat nélkül [mm]400 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számdf78db97-1fc6-40be-a00d-4ccfdb8bf2c8
SCIP dosszié terméknévCompact 28 MS VVX-1-2
Szélesség, burkolat nélkül [mm]905 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete1"
Távfűtés csatlakozás típusabelső menet
Távfűtés csőméretØ28
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix Compact 28 MS VVX
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg56 Kilogramm
Nettó súly55 Kilogramm
Folyadékmennyiség384.806 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715628304670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm