EvoFlat VX-F, Alsó, 55 kW, Típus 3
145F3921
EvoFlat VX-F -3 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3
145F3921
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás típusa | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Biztonsági szelep | Igen |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| Csővezetékek | Stainless steel |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Elektr. csatl. | 230V 50 Hz |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Termosztatikus + Nyomáskülönbség |
| Fűtési rendszer típusa | Radiator heating |
| Fűtési szabályozó megnevezése | FTC |
| Fűtési teljesítmény [kW] [Max] | 10 kW |
| HEX fűtési forraszanyag | Brazed copper |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed stainless steel |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
| HMV szabályozó megnevezése | TPC-M |
| HMV teljesítmény [kW] [Max] | 55 kW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Hőközpont mérete típusa | Típus 3 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Légtelenítő szelep | Igen |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 717 mm |
| Material Description | EvoFlat VX-F 3StS R |
| Megnevezés | EvoFlat VX-F -3 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3 |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 152 mm |
| Mérés | Prepared for water and energy meter |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyári by-pass | Igen |
| Nyomáskülönbség szabályozó | Integrált |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szűrő | PrimarySecondary |
| Tanúsítvány | CE |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Lakáshőközpontok |
| Terméktípus | EvoFlat VX-F |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 27.9 Kilogramm |
| Nettó súly | 26.7 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648435 |