Danfoss logo
Evoflat VX

EvoFlat VX-F, Alsó, 43 kW, Típus 1

145F3919

EvoFlat VX-F -1 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Biztonsági szelepIgen
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
CsővezetékekStainless steel
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elektr. csatl.230V 50 Hz
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaTermosztatikus + Nyomáskülönbség
Fűtési rendszer típusaRadiator heating
Fűtési szabályozó megnevezéseFTC
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]10 kW
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed stainless steel
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW] [Max]43 kW
Tulajdonság
Érték
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Légtelenítő szelepIgen
Magasság, burkolat nélkül [mm]717 mm
Material DescriptionEvoFlat VX-F 1StS R
MegnevezésEvoFlat VX-F -1 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1
Mélység, burkolat nélkül [mm]152 mm
MérésPrepared for water and energy meter
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]16 bar
Nyári by-passIgen
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzűrőPrimarySecondary
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat VX-F
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg26.1 Kilogramm
Nettó súly24.9 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség78.736 Liter
EAN/UPC5702424648411