Danfoss logo
DSP2 FIX

Lakás-hőközpontok, DSP2 FIX, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310

005L7019

DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat opcióNem
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Cirkulációs vezeték méreteDN25
Csatlakozási irányFelső
Csomag magassága [mm]2050 mm
Csomag mélysége [mm]800 mm
Csomag szélessége [mm]2000 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Felépítésálló
Fűtés, csatlakozás típusaHegesztett
Fűtés, csőméretDN65
Fűtési hőcserélő típusaXB52
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaMagna 3 40-150 F
Gyártó megnevezéseDanfoss
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációIgen
HMV cirkulációs szivattyú márkájaGrundfos
HMV cirkulációs szivattyú típusaALPHA 2L 25-60N
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret1 1/4"
Tulajdonság
Érték
HMV csőméretDN32
HMV hőcserélő típusXB12
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310
Kategória neveIndirekt fűtés és HMV-hőközpontok
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN65 STD ver.1
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]10 °C
MegnevezésDSP2 FIX SE DN65 STD VER.1
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
PED kategóriaI
Primer csatlakozás irányaTop
Primer oldali nyomás [bar] [Max]15 bar
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]10 bar
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]230 V
Távfűtés csatlakozás típusaHegesztett
Távfűtés csőméretDN40
Teljesítmény [kW]650.0 kW
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSP2 FIX
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg295 Kilogram
Nettó súly1 Kilogram
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség2037.189 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm