Danfoss logo
DSP2 FIX

Lakás-hőközpontok, DSP2 FIX, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310

005L7018

DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat opcióNem
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Cirkulációs vezeték méreteDN25
Csatlakozási irányFelső
Csomag magassága [mm]1900 mm
Csomag mélysége [mm]800 mm
Csomag szélessége [mm]1500 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Felépítésálló
Fűtés, csatlakozás típusaMenet
Fűtés, csőméretDN50
Fűtési hőcserélő típusaXB52
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaMagna 3 40-120 F
Gyártó megnevezéseDanfoss
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációIgen
HMV cirkulációs szivattyú márkájaGrundfos
HMV cirkulációs szivattyú típusaALPHA 2L 25-60N
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret1"
Tulajdonság
Érték
HMV csőméretDN25
HMV hőcserélő típusXB12
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310
Kategória neveIndirekt fűtés és HMV-hőközpontok
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN50 STD ver.1
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]10 °C
MegnevezésDSP2 FIX SE DN50 STD VER.1
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
PED kategóriaI
Primer csatlakozás irányaTop
Primer oldali nyomás [bar] [Max]15 bar
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]10 bar
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]230 V
Távfűtés csatlakozás típusaHegesztett
Távfűtés csőméretDN32
Teljesítmény [kW]470.0 kW
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSP2 FIX
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg240 Kilogram
Nettó súly1 Kilogram
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1582.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm